Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
832-532 - Plaque de décharge de traction, 2 pôles, Pas 10,16 mm, gris clair
Nomenclature
832-532
BESTNR
No de produit
832-532
BEZEICHNUNG
Désignation
Plaque de décharge de traction, gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pas
10.16 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
63.00 mm
BREITE
Largeur
20.20 mm
TIEFE
Profondeur
2.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
2.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D