Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
832-532 - Zugentlastungsplatte, 2-polig, Rastermaß 10,16 mm, lichtgrau
Stückliste
832-532
BESTNR
Bestell-Nr.
832-532
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Zugentlastungsplatte, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
10.16 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
63.00 mm
BREITE
Breite
20.20 mm
TIEFE
Tiefe
2.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
2.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D