Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-332/019-000 bis 734-350/019-000 - Stiftleiste mit Befestigungsflansch Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
734-339/019-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.81 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
22.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 14,8 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) | L3 = (No. of poles - 1) + 5,9 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D