Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-840/040-000 - Conector macho THT con pines soldables acodados 1 x 1 mm y bridas de fijación Paso 7.5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
231-840/040-000
BESTNR
Item-No.
231-840/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
10
HOEHE
Altura
8.40 mm
BREITE
Ancho
75.50 mm
TIEFE
Profundidad
12.00 mm
FARBE
Color
gris
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
4.192 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D