Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-762/001-000 do 231-772/001-000 - HEADER STRAIGHT SOLDER PIN, 1.2 X 1.2 MM /0.047 X 0.047 IN PIN SPACING 7,62 mm / 0.3 in
Lista materiałowa
231-766/001-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
7.62 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
12.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
8.40 mm
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D