Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-762/001-000 bis 231-772/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 1,2x1,2 mm Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
231-766/001-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
7.62 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
8.40 mm
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D