Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-674 - Réducteur isolant de sécurité, 0,25 - 0,5 mm²
Nomenclature
231-674 HI
BESTNR
No de produit
231-674
BEZEICHNUNG
Désignation
Réducteur isolant de sécurité, gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 0.5 mm²
RM
Pas
7.50 mm
HOEHE
Hauteur
5.15 mm
BREITE
Largeur
4.20 mm
TIEFE
Profondeur
34.60 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D