Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-674 - Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5 mm²
Stückliste
231-674 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
231-674
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Isolierungsstopp, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 0.5 mm²
RM
Rastermaß
7.50 mm
HOEHE
Höhe
5.15 mm
BREITE
Breite
4.20 mm
TIEFE
Tiefe
34.60 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D