Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-671 - blokada izolacji, 0,25 ... 0,5 mm²
Lista materiałowa
231-671 HI
BESTNR
Nr zamówienia.
231-671
BEZEICHNUNG
Description
blokada izolacji, jasnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 0.5 mm²
RM
raster
5.00 mm
HOEHE
wysokość
5.15 mm
BREITE
szerokość
4.20 mm
TIEFE
głębokość
24.60 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
0.232 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D