Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-632/019-000 a 231-654/019-000 - connettore maschio (per morsetti componibili) con flangia di fissaggio passo 5,08 mm / 0.2 in
Lista materiale
231-642/019-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
14.30 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
27.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D