Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-632/019-000 bis 231-654/019-000 - Stiftleiste mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
231-642/019-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
14.30 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
27.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D