Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-532/001-000/105-604 à 231-533/001-000/105-604 - Connecteur mâle THR, Broche à souder 1,0 x 1,0 mm, Coudé, Pas 5,08 mm
Nomenclature
231-532/001-000/105-604
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
8.40 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
12.00 mm
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D