Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-162/001-000/105-604 a 231-172/001-000/105-604 - connettore maschio (per circuiti stampati) reoforo a saldare diritto 1.2x1.2 mm passo 5 mm/0,197 in TECNOLOGIA REFLOW
Lista materiale
231-166/001-000/105-604
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
12.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
8.40 mm
FARBE
Colore
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D