Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-162/001-000/105-604 à 231-172/001-000/105-604 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder droite, 1.2x1.2 mm Pas 5 mm/0,197 in technique Reflow
Nomenclature
231-166/001-000/105-604
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.40 mm
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D