Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-155 - Testing plug module with contact stud for 280, 736, 737, 738, 780 series pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
231-155
BESTNR
Nr zamówienia.
231-155
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
0 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
14.30 mm
BREITE
szerokość
11.50 mm
TIEFE
głębokość
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
1.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D