Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-126 - Testing plug module with contact stud
Lista materiale
231-126
BESTNR
Codice art.
231-126
BEZEICHNUNG
Designazione
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
0 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
14.30 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
43.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D