Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-126 - Testing plug module with contact stud
Lista de materiales
231-126
BESTNR
Item-No.
231-126
BEZEICHNUNG
Designación
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
0 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
14.30 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
43.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D