Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-126 - Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge für Serien 280, 736, 737, 738, 780 Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau
Stückliste
231-126
BESTNR
Bestell-Nr.
231-126
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
0 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
14.30 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
43.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D