Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-102/026-000 do 231-124/026-000 - FEMALE PLUG PIN SPACING 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
231-112/026-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.30 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D