Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-635/281-489 - Morsetto per componente, a due piani, con 2 diodi 1N4007, Anodo basso, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-635/281-489
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
STROM
Corrente
0.5 A
HOEHE
Altezza
58.50 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
14.248 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D