Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-512/281-417 - Spina fusibilata, con linguetta estraibile, per fusibili miniaturizzati 5 x 20 mm e 5 x 25 mm, con indicazione di fusibile guasto con luce al neon, 230 V, larghezza 6 mm
Lista materiale
281-512/281-417
BESTNR
Codice art.
281-512/281-417
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
BREITE
Larghezza
6.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
6.530 g
BEMERKUNGEN
Comment
Circuit II
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D