Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-944/281-595 - Morsetto per componente, a due piani, con piastra terminale, con diodo TVS 1.5KE-C, 230 V AC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-944/281-595
BESTNR
Codice art.
280-944/281-595
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per componente, 2.5 mm², 20 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
230 V
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
39.50 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
64.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
14.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D