Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-856 - Sicherungsstecker, mit eingelöteter Miniatursicherung, 2 A FF, 5 mm breit
Stückliste
280-856
BESTNR
Bestell-Nr.
280-856
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
125 V
STROM
Strom
5 A
BREITE
Breite
5.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D