Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-856/281-413 - portafusibles, con protección miniatura soldada, con indicación, LED rojo, 15 - 30 V DC, 2 A FF, Ancho 5 mm
Lista de materiales
280-856/281-413
BESTNR
Item-No.
280-856/281-413
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
125 V
STROM
Intensidad de corriente según
5 A
BREITE
Ancho
5.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D