Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-854 - Fiche à fusible, avec fusible miniature soudé, 1 A FF, Largeur 5 mm
Nomenclature
280-854
BESTNR
No de produit
280-854
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
125 V
STROM
ampérage
5 A
BREITE
Largeur
5.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D