Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-854/281-415 - Fuse plug, with soldered miniature fuse, with indicator lamp, LED (red), AC 15 - 30 V, 1 A FF, 5 mm wide
Lista materiałowa
280-854/281-415
BESTNR
Nr zamówienia.
280-854/281-415
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
125 V
STROM
Current intensity
5 A
BREITE
szerokość
5.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D