Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-850/281-415 - Fiche à fusible, avec fusible miniature soudé, avec voyant lumineux, LED rouge, AC 15/30 V, 250 mA FF, Largeur 5 mm
Nomenclature
280-850/281-415
BESTNR
No de produit
280-850/281-415
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
125 V
STROM
ampérage
5 A
BREITE
Largeur
5.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D