Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-850/281-414 - Wtyk bezpiecznikowy, z wlutowanym bezpiecznikiem miniaturowym, ze wskaźnikiem świetlnym, LED czerwona, 30 - 65 V DC, 250 mA FF, szer. 5 mm
Lista materiałowa
280-850/281-414
BESTNR
Nr zamówienia.
280-850/281-414
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
125 V
STROM
Current intensity
5 A
BREITE
szerokość
5.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D