Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-850/281-414 - Spina fusibilata, con fusibile miniaturizzato saldato, con spia luminosa, LED rosso, 30 - 65 V DC, 250 mA FF, larghezza 5 mm
Lista materiale
280-850/281-414
BESTNR
Codice art.
280-850/281-414
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
125 V
STROM
Corrente
5 A
BREITE
Larghezza
5.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D