Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-838 - Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs, 2.5 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-838
BESTNR
No de produit
280-838
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
28.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
12.798 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D