Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-803 - Pusty wtyk, szer. 10 mm, typ 4, 2-bieg.
Lista materiałowa
280-803
BESTNR
Nr zamówienia.
280-803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6 A
P
liczba biegunów
2
BREITE
szerokość
10.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
3.919 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D