Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-803 - Custodia vuota a innesto, larghezza 10 mm, Tipo 4, 2 poli
Lista materiale
280-803
BESTNR
Codice art.
280-803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
6 A
P
Numero di poli
2
BREITE
Larghezza
10.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
3.919 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D