Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-803 - Boîtiers vides, Largeur 10 mm, typ. 4, 2 pôles
Nomenclature
280-803
BESTNR
No de produit
280-803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
6 A
P
Nbre de pôles
2
BREITE
Largeur
10.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
3.919 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D