Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-803 - Conector vacío, Ancho 10 mm, Tipo 4, 2 polos
Lista de materiales
280-803
BESTNR
Item-No.
280-803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
P
Número de polos
2
BREITE
Ancho
10.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
3.919 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D