Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-802 - Leerstecker
Stückliste
280-802
BESTNR
Bestell-Nr.
280-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6 A
P
Polzahl
2
BREITE
Breite
10.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.050 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D