Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-687 - Borne de protection pour 3 conducteurs, 2.5 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-687
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
mm²
QUERSCHNITT2
sections
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
28.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
64.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
vert-jaune
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
11.283 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D