Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-685 - 4-przewodowa złączka rozłączalna, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-685
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
52.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D