Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-685 - Borne sectionnable pour 4 conducteurs, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-685
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
52.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D