Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-683 - 3-Leiter-Trennklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-683
BESTNR
Bestell-Nr.
280-683
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
52.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
64.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
8.265 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D