Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-678 - 4-przewodowa złączka do ekranu, 2.5 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-678
BESTNR
Nr zamówienia.
280-678
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
28.00 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
12.688 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D