Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-658/281-413 - Bauelementklemme, 4 Leiter, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-658/281-434
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
28.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D