Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-655/281-410 - złączka do zabudowy elementów, 4-przewodowe, z diodą 1N4007, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-655/281-410
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
STROM
Current intensity
1 A
HOEHE
wysokość
28.00 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
9.362 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D