Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-655/281-410 - Morsetto per componente, 4 conduttori, con diodo 1N4007, anodo, a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-655/281-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
28.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
9.362 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D