Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-640 - 3-Leiter-Schirmleiterklemme, 2.5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
280-640
BESTNR
Bestell-Nr.
280-640
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
36.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
50.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
10.981 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D