Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-638 - Bloque de bornas base, 4 polos, con bornas, 2 conductores, con separado naranja, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-638
BESTNR
Item-No.
280-638
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
HOEHE
Altura
28.00 mm
BREITE
Ancho
22.00 mm
TIEFE
Profundidad
50.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
20.875 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D