Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-618 - Morsetto per moduli a innesto diretto, 4 poli, con morsetti per 2 conduttori, con separatore arancio, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-618
BESTNR
Codice art.
280-618
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
28.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
50.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
11.403 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D