Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-588 - 4-piętrowa złączka sygnałowa, typu PNP, do wtyków bezpiecznikowych, bez ścianki końcowej, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-588
BESTNR
Nr zamówienia.
280-588
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
125 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
5 A
HOEHE
wysokość
63.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
90.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
17.001 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D