Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-574/281-483 - Borne d'alimentation pour capteurs, 4 conducteurs, LED verte, pour capteurs avec circuit PNP (positif), Alimentation de côté capteur, Introductions du conducteur en couleur, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-574/281-483
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
STROM
ampérage
20 A
HOEHE
Hauteur
63.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
90.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D