Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-572/281-411 - Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, avec connexion de mise à la terre, Introductions du conducteur en couleur, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-572/281-411
BESTNR
No de produit
280-572/281-411
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, 2.5 mm², 20 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
20 A
HOEHE
Hauteur
90.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
17.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D