Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-570 - 4-piętrowa złączka sygnałowa, z przyłączem PE, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-570
BESTNR
Nr zamówienia.
280-570
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
20 A
HOEHE
wysokość
63.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
90.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
18.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D